Philips MasterConnect LED spot GU10

Ota ensiaskel langattomaan valaistuksen ohjaukseen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Älykkäät, jälkiasennettavat MasterConnect LED -lamput ovat helppo tapa päivittää langattomaan valaistuksen ohjaukseen. MasterConnect LED -lamppuja ohjataan sovelluksen kautta, ja ne voidaan määrittää optimoimaan energiansäästöt. Valaistuksen ohjaus tapahtuu langattomasti ja automatioidusti, mikä lisää käyttömukavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Yhdyskäytävän avulla voidaan ottaa käyttöön lisäominaisuuksia, kuten valaistuksen etäohjaus ja ohjauspaneeli. Todella helppo tapa siirtää valaistusratkaisu nykyaikaan.

Edut

  • Helppo asentaa ja määrittää

  • Merkittävät energiansäästöt ja hyvä käyttömukavuus

Ominaisuudet

  • Täydellinen valinta GU10-halogeenilamppujen korvaamiseen (verkkojännite)

  • Jopa 25 000 tunnin käyttöikä

Käyttökohteet

  • Hotellit ja ravintolat
  • Vähittäismyymälät
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MasterConnect LED spot GU10 fi_FI pdf 226.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-MasterConnect LED spot GU10
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 24.2 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MasterConnect LED spot GU10
Useita resursseja - Software Plugins