Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Muovi

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Tuotteen kuvaus

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Muovi, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Tilauskoodi: 929002253902
Täysi tilauskoodi: 871869969396100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002253902 fi_FI pdf 289.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002253902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB