Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003486102
Täysi tilauskoodi: 871951444312900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003486102 pdf 68.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 168.9 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003486102 fi_FI pdf 286.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003486102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003486102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D IES 7.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB