Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 294.9 kB
Product-Photographs-929002493402_EU ZIP
Product-Diagrams-929002493402_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D