Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004256202
Täysi tilauskoodi: 872110303829600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 257.7 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004256202 fi_FI pdf 607.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004256202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB