Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004256002
Täysi tilauskoodi: 872110303823400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004256099 pdf 67.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 258.0 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004256002 fi_FI pdf 287.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004256002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004256002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB