Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004248202
Täysi tilauskoodi: 872016939934100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
25 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004248202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 252.0 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004248202 fi_FI pdf 306.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004248202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004248202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB