Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 tuntia

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 tuntia, 85.71 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001349002
Täysi tilauskoodi: 871869670789000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001349002 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 235.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001349002 fi_FI pdf 745.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001349002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001349002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D ies 33.4 kB