Tehokas kohdevalaistus, voidaan jälkiasentaa MR16-halogeenispottilamppujen tilalle.
Intensiiviseen korostusvalaistukseen soveltuva MASTER LEDspot LV on oikea valinta jälkiasennettavaksi spottivalaistukseen. MASTER LEDspot LV on suunniteltu halogeeni- tai hehkulamppuspottivalaistuksen korvaajaksi. Se takaa luonnollisemman värintoiston, joka luo kodikkaan ja miellyttävän ilmapiirin asuinrakennuksiin ja hotelleihin sekä korostaa kaupoissa myytävien tuotteiden kauneutta. Uusi pienempi runko sopii täydellisesti useimpiin MR16 GU 5.3 -kannalla varustettuihin valaisimiin. Siinä käytetään Philipsin patentoitua ratkaisua parhaan mahdollisen yhteensopivuuden varmistamiseksi tavallisten elektronisten 12 voltin halogeenilamppumuuntajien kanssa. Sen valokeilan voimakkuus vastaa MR16-halogeenilamppuja. Himmennystoiminto saa aikaan halutun ilmapiirin, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Sen korkea SDCM varmistaa suuremman väriyhtenäisyyden, joka kestää tuotteen käyttöiän ajan. MASTER LEDspot LV -valaisimet säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia tinkimättä valon laadusta ja käyttöiästä, joten asuinrakennusten ja yritysten omistajat voivat saada sijoitukselleen tuottoa lyhyessä ajassa.
Soveltuu korostusvalaistukseen ammattimaisissa kohteissa valokeilan suuren intensiivisyyden ansiosta.
Pysyy erittäin kirkkaana ajan kuluessa.
Intensiteetiltään suuri valokeila vastaa halogeenilamppuja
Parempi värintoisto suuren Ra-arvon ansiosta. Värit pysyvät erittäin yhtenäisinä ajan kuluessa.