Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 291.7 kB
Product-Photographs-929002491902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002491902_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 tuntia, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D