Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- GU10
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDspot
- Hyötyvalovirta
- Narrow Cone
- Takuuaika
- 2 vuotta