Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 tuntia
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- GU10
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDspot
- Hyötyvalovirta
- Sphere