Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 tuntia

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002981202
Täysi tilauskoodi: 871951430875600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002981202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 264.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002981202 fi_FI pdf 608.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002981202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002981202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D IES 4.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB