Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 tuntia

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002466702
Täysi tilauskoodi: 871869681333101

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002466702 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 243.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002466702 fi_FI pdf 280.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002466702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002466702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB