Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001218002
Täysi tilauskoodi: 871869672835200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 243.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001218002 fi_FI pdf 296.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001218002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB