Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001217702
Täysi tilauskoodi: 871869672831400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001217702 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001217702 fi_FI pdf 296.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001217702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001217702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D ies 28.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB