Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001215232
Täysi tilauskoodi: 871869675251700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 243.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001215232 fi_FI pdf 455.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001215232_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB