Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 561.2 kB
Asennusohjeet pdf 328.9 kB
Product-Photographs-929002496802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002496802_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LED SOX, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 18 W, LED alternative to SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Muovi, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
General uniform lighting - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Life Expectancy Diagram