Philips MASTER, LED SON-T, Putken muotoinen, EM/verkkovirta, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 tuntia

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED SON-T, Putken muotoinen, EM/verkkovirta, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 tuntia, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003468818
Täysi tilauskoodi: 871951444923700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
70 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
8 years

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.1 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 211.3 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003468818 fi_FI pdf 586.2 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 682.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003468818_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB