Philips MASTER, LED SON-T, Putken muotoinen, EM/verkkovirta, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 tuntia

MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED SON-T, Putken muotoinen, EM/verkkovirta, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 tuntia, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003467918
Täysi tilauskoodi: 871951444905300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
70 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
8 years

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 txt 3.1 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003467918 pdf 68.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 196.3 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003467918 fi_FI pdf 589.3 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 pdf 325.2 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 735.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003467918_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003467918_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 ldt 42.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB