Philips MASTER, LED SON-T, Putken muotoinen, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 tuntia

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED SON-T, Putken muotoinen, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 tuntia, 156 lm/W, EEL D, Lasi, RG1, IP40

Tilauskoodi: 929003467012
Täysi tilauskoodi: 871951444887200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
70 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
8 years

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 203.2 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003467012 fi_FI pdf 588.9 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003467012_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003467012_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB