LED SON-T, T46, Vain verkkovirtakäyttö, 28.5 W, LED alternative to SON T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 tuntia, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Tilauskoodi: 929003677302
Täysi tilauskoodi: 872016924033900
Tekniset tiedot
Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta
Värikoodi
727 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)
300 °
Valovirta
5 400 lm
Värinimike
Warm White (WW)
Värilämpötila (nim.)
2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)
189 lm/W
Värin yhtenäisyys
<6
Värintoistoindeksi (CRI)
70
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)