Philips MASTER - LED HID HPI

MASTER LED HID HPI -lamppu korvaa edullisesti ja helposti myymälöissä ja teollisuudessa HID-lamput

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay -lamput ovat edullinen vaihtoehto, joilla perinteiset purkauslamput voidaan korvata nopeasti korkeiden tilojen käyttökohteissa. MASTER – LED HID HPI -lamppuja käytettäessä voit nauttia LED-lamppujen energiatehokkuudesta ja pitkästä käyttöiästä. MASTER - LED HID HPI -lampun muotoilun ansiosta HID-lamput voidaan korvata suoraan valaisinta tai liitäntälaitetta vaihtamatta. MASTER - LED HID HPI -lamppu on yhteensopiva sekä 250 W:n että 400 W:n liitäntälaitteiden kanssa, mikä helpottaa LED-vaihtoja. Sytyttimen älylogiikka estää sytyttimen toimintahäiriöt ja jatkuvan sytytyksen, joka saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista ja sähkömagneettisia häiriöitä. Useat keilakulmavaihtoehdot ja hyvä värintoisto parantavat valon jakautumista keskikorkeissa ja korkeissa käyttökohteissa luoden samalla miellyttävän, turvallisen ja hyvin tuottavan ympäristön.

Edut

  • Jälkiasennus ei vaadi olemassa olevien valaisimien uudelleenjohdotusta

  • Parempi valovirta ja valonjako verrattuna perinteisiin HID-lamppuihin

Ominaisuudet

  • Pitkä polttoikä: 50 000 tuntia

  • Korvaa perinteiset lamput suoraan valaisinta tai virtalähdettä vaihtamatta

Käyttökohteet

  • Elintarvikemyymälät
  • Teollisuus
  • Myymälät
  • Suuret myymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Signifyn myyntiedustajalta.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID HPI fi_FI pdf 226.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER - LED HID HPI
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 18.1 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER - LED HID HPI
Useita resursseja - Software Plugins