Philips MASTER, LED Highbay, Syväsäteilijä, Magneettinen kuristin (sytytintä tai kondensaattoria ei saa irrottaa) / verkkovirtakäyttöinen, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 tuntia

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED Highbay, Syväsäteilijä, Magneettinen kuristin (sytytintä tai kondensaattoria ei saa irrottaa) / verkkovirtakäyttöinen, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Muovi, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002351002
Täysi tilauskoodi: 871869975373300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED Highbay
Hyötyvalovirta
Wide Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 254.6 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002351002 fi_FI pdf 606.5 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002351002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB