Suomi - Suomeksi

Philips LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 tuntia

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Tuotteen kuvaus

LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Lasi, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003836502
Täysi tilauskoodi: 872016933633900

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    25 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LED HPL
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote