Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 657.1 kB
Asennusohjeet pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002481502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002481502_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR