Philips CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 tuntia

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002481302
Täysi tilauskoodi: 871951429929000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002481302 pdf 68.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 170.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002481302 fi_FI pdf 621.7 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 557.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002481302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002481302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR ies 2.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB