Philips CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 tuntia
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Lasi, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E27
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LED HPL
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 3 vuotta