Philips CorePro, LED SON-T, T38, Vain verkkovirtakäyttö, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED SON-T, T38, Vain verkkovirtakäyttö, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003730902
Täysi tilauskoodi: 872016926773200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003730902 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003730902 fi_FI pdf 580.5 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 527.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003730902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003730902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ies 30.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB