Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 579.9 kB
Asennusohjeet pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002485102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002485102_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED SON-T, T-muoto, Vain verkkovirtakäyttö, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Cap/Base
General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV