Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N

Tuotteen kuvaus

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N

Tilauskoodi: 929004820401
Täysi tilauskoodi: 872110308321000

Tekniset tiedot

  • Valovirta
    5 060 lm
  • Värin yhtenäisyys alussa
    3
  • Värilämpötila (nim.)
    4000 K
  • Valotehokkuus (nimellinen)
    148 lm/W
  • Värintoistoindeksi (CRI)
    90
  • Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm)
    22 mm

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote