Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N

Tuotteen kuvaus

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N

Tilauskoodi: 929003964701
Täysi tilauskoodi: 872110308183400

Tekniset tiedot

  • Valovirta
    3 960 lm
  • Värin yhtenäisyys alussa
    3
  • Värilämpötila (nim.)
    3000 K
  • Valotehokkuus (nimellinen)
    160 lm/W
  • Värintoistoindeksi (CRI)
    80
  • Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm)
    15 mm

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote