Philips Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N
Tuotteen kuvaus
Philips Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N
Tekniset tiedot
- Valovirta 2 540 lm
- Värin yhtenäisyys alussa 3
- Värilämpötila (nim.) 3000 K
- Valotehokkuus (nimellinen) 164 lm/W
- Värintoistoindeksi (CRI) 80
- Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm) 15 mm