Philips Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8
Tuotteen kuvaus
Philips Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8
Tekniset tiedot
- Valovirta 6 615 lm
- Värin yhtenäisyys alussa 3
- Värilämpötila (nim.) 3000 K
- Valotehokkuus (nimellinen) 157 lm/W
- Värintoistoindeksi (CRI) 80
- Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm) 19 mm