Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8

Tuotteen kuvaus

Philips Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8

Tilauskoodi: 929003947901
Täysi tilauskoodi: 872110307675500

Tekniset tiedot

  • Valovirta
    3 930 lm
  • Värin yhtenäisyys alussa
    3
  • Värilämpötila (nim.)
    2700 K
  • Valotehokkuus (nimellinen)
    152 lm/W
  • Värintoistoindeksi (CRI)
    80
  • Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm)
    15 mm

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote