Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1205 L13 2024 G8

Tuotteen kuvaus

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1205 L13 2024 G8

Tilauskoodi: 929003945001
Täysi tilauskoodi: 872110307588800

Tekniset tiedot

  • Valovirta
    2 470 lm
  • Värin yhtenäisyys alussa
    3
  • Värilämpötila (nim.)
    4000 K
  • Valotehokkuus (nimellinen)
    143 lm/W
  • Värintoistoindeksi (CRI)
    90
  • Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm)
    13 mm

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote