Philips Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G8
Tuotteen kuvaus
Philips Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G8
Tekniset tiedot
- Valovirta 2 205 lm
- Värin yhtenäisyys alussa 3
- Värilämpötila (nim.) 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen) 128 lm/W
- Värintoistoindeksi (CRI) 90
- Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm) 13 mm