Suomi - Suomeksi

Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

10.9.2026

Philips Smart Lighting laajentaa viihteen värit koko huoneeseen Screen Syncillä ja lanseeraa uusia Fairy string lights -valosarjoja

 

  • Screen Sync tunnistaa TV-ruudun sisällön ja saa pakkaukseen sisältyvän valonauhan toistamaan viihteen värejä.
  • Uudet Fairy string lights -valosarjat tulevat saataville 10 ja 15 metrin pituisina. Niillä tuot kotiin miljoonia värisävyjä, valmiita valaistusasetuksia ja musiikkin synkronoitavaa valoa.

 

Vantaa, Suomi: Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, lisää Philips Smart Lighting -valikoimaan uusia tuotteita, jotka tekevät älyvalaistuksesta nopeasti reagoivaa, ilmeikästä ja helppokäyttöistä. Screen Sync -laite ja valonauha saavat valon reagoimaan TV:n sisältöön ja täyttämään huoneen sitä vastaavilla väreillä. Uudet Fairy string lights -valosarjat tuovat muunneltavaa tunnelmaa juhliin ja arjen hetkiin.
 

Helppokäyttöistä viihdevalaistusta – synkronoi kaiken ruudun sisällön kanssa
 

Philips Smart Lighting Screen Sync ja - valonauha tuovat elokuvat, TV-ohjelmat ja urheilulähetykset TV-ruudun reunojen ulkopuolelle. Laitteen kalansilmälinssi havaitsee koko näytön reunasta reunaan, tulkitsee sen värit reaaliajassa ja toistaa ne television taakse asennettavan nelisivuisen RGBIC-valonauhan avulla.

 

Koska laite reagoi suoraan näytöllä näkyvään sisältöön, valon voi synkronoida kaiken viihteen kanssa, mukaan lukien älytelevision sovellukset, suorat TV-lähetykset sekä HDMI-laitteiden sisältö. Viihteeseen reagoivan valaistuksen voi helposti kokea minkä tahansa sisällön kanssa, eikä erillistä HDMI-laitetta tarvita.

 

Asennus käy helposti. Screen Sync -laite asetetaan TV:n päälle ja kalibrointi tehdään sovelluksessa. Laite havaitsee automaattisesti näytön reunat, ja niitä voi tarvittaessa säätää manuaalisesti.
 

Voit asettaa sovelluksessa valmiita synkronointitiloja, jotka mukauttavat tehosteen erilaisiin katselukokemuksiin sopiviksi. Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta valot voivat myös reagoida musiikkiin. Jos elämyksen haluaa laajentaa koko olohuoneeseen, voi synkronointiin lisätä yhteensopivia Philips Smart Lighting -lamppuja, -valonauhoja ja -valaisimia.

Kaikki tarvitsemasi yhdessä pakkauksessa
 

Screen Sync ja valonauha ovat saatavilla pakkauksena 55–65 ja 75–85 tuuman televisioille. Valonauha luo tasaisia, liukuvärjättyjä valotehosteita TV:n jokaiselle neljälle sivulla. Jokainen pakkaus sisältää sekä Screen Sync -laitteen että valonauhan, joten osia ei tarvitse valita tai ostaa erikseen.
 

Väriloistoa joka hetkeen
 

Uudet Philips Smart Lighting RGBIC Fairy string lights -valosarjat tuovat upean värivalon kaikkialle kotiin. Valosarjoja on saatavana 10 ja 15 metrin pituisina, ja ne voi asettaa toistamaan miljoonia värejä tai valmiita valaistusasetuksia. Pitkän ja joustavan rakenteensa ansiosta ne sopivat helposti makuuhuoneiden ja oleskelutilojen koristeluun sekä värikkääksi taustaksi juhliin.

 

Valosarjat liitetään virtaan USB-C-kaapelilla, minkä lisäksi ne voi yhdistää varavirtalähteeseen. Valosarjoja ohjataan sovelluksessa, yhteensopivilla tarvikkeilla tai puhekomennoilla. Valosarjan voi synkronoida musiikin kanssa, jolloin valo tanssii musiikin tahtiin, kun älypuhelin pidetään lähellä äänen lähdettä. 

Kodin viihteestä halutaan elämyksellisempää, ja teknologialta odotetaan helppoutta, joustavuutta ja saavutettavuutta. Screen Sync tuo elokuvat, pelaamisen ja urheilun television ulkopuolelle hyödyntämällä sisältöä, jota ihmiset jo katsovat – ilman monimutkaisia asennuksia. Valosarjoilla on helppoa luoda värikästä tunnelmaa arjen hetkiin ja juhliin. Philips Smart Lighting tekee ilmaisuvoimaisen älyvalaistuksen käyttöönotosta ja mukauttamisesta helppoa.”

 

Mafalda Monteiro,
liiketoimintajohtaja, Philips Smart Lighting

Saatavuus

  • Philips Smart Lighting Screen Sync ja valonauha 55—65 tuuman televisioille: 109,99 € 
  • Philips Smart Lighting Screen Sync ja valonauha 75—85 tuuman televisioille: 129,99 €
  • Philips Smart Lighting Fairy string lights -valosarja, 10 m: 37,99 €
  • Philips Smart Lighting Fairy string lights -valosarja, 15 m: 54,99 €.

 

Tuotevideot

https://youtu.be/WLglxSSNnLU 

 

Philips Smart Lighting – Tietoa

Philips Smart Lighting tekee älyvalaistuksesta helppoa ja tuo sen kaikkien ulottuville. Tuotteet käyttävät WiZ-alustaa. Ne yhdistetään kodin Wi-Fi-verkkoon ja niitä ohjataan WiZ-sovelluksessa. Philips Smart Lighting -valikoiman valojen avulla tunnelma on helppo mukauttaa joka huoneeseen ja hetkeen sopivaksi.

Philips Smart Lighting on Philips Huesta erillinen älyvalaistusratkaisu, ja sillä on omat tuotteensa, sovelluksensa ja ekosysteeminsä.

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

    syyskuuta 29, 2026

    Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

  • Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

    syyskuuta 10, 2026

    Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

  • Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia

    syyskuuta 03, 2026

    Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia