Suomi - Suomeksi

Philips Skylight – tuo päivänvalon tuntua kotiin

7. heinäkuuta 2026

Philips Skylight – luonnonvaloa jäljittelevää valoa sisätiloissa

 

  • Valaisin tuo luonnonvalon kirkkautta, syvyyttä ja rytmiä jäljittelevän valon sisätiloihin
  • Skylight VitaUp tukee kehon luonnollista D-vitamiinin tuotantoa
  • Automaattinen vuorokausirytmi -toiminto säätää valon kirkkautta ja sävyä päivän aikana
     

Vantaa, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, julkistaa Philips Skylight -valaisimet. Uusi kattovalaisimien tuoteperhe tuo sinitaivaan tuntua sisätiloihin. Ne yhdistävät edistyneen LED-teknologian sekä intuitiivisen, jokapäiväisen valaistuksen ja lisäävät tunnetta yhteydestä luonnonvaloon – myös sisätiloissa.

 

Vietämme aina vain enemmän aikaa sisätiloissa ja poissa päivänvalosta. Signifyn uudesta tutkimuksesta selviää, että 58 % kokee viettävänsä liian paljon aikaa sisällä, ja 89 % kertoo tuntevansa olonsa virkeämmäksi saadessaan riittävästi luonnonvaloa päivässä1. Lisäksi 43 % vastanneista suhtautuu myönteisesti ajatukseen luonnonvalon jäljittelemisestä sisätiloissa. Philips Skylight -valaisin on kehitetty vastaamaan tähän siirtymään tuomalla luonnonvalon tuntua sisätiloihin.

Valo on aina ollut paljon enemmän kuin valaistusta
Olemme jo 135 vuoden ajan kehittäneet tapoja, joilla valaistus voi parantaa ihmisten elämää – ensin hehkulampuista LEDiin ja nyt valaistukseen, joka tukee hyvinvointia ja kohentaa valaistuskokemusta kodeissa. Vietämme yhä enemmän aikaa sisätiloissa, joten nyt on hyvä hetki mettiä, miten valaistus voi lisätä yhteyttä päivänvalon luonnolliseen rytmiin. Skylight edustaa tätä seuraavaa askelta.”

 

Hellen van der Plas,
liiketoimintajohtaja, Philips LED

Tuo luonnonvaloa jäljittelevän valon sisälle

Skylight käyttää Signifyn NatureConnect-teknologiaa. Skylight-valaisin jäljittelee luonnonvalon kirkkautta, varjoja ja syvyyttä ja luo vaikutelman ikkunasta taivaalle. Ohut paneelivalaisin luo pehmeää, tasaista valoa ja tekee huoneesta kirkkaamman ja miellyttävämmän.

Valaisimessa on integroitu Automaattinen vuorokausirytmi -toiminto, joka säätää valon kirkkautta ja sävyä automaattisesti päivän aikana. Skylight-valaisimissa käytetään Philips BioUp -teknologiaa, jonka avulla se luo sinertävää valoa päivällä ja pehmeämpää valoa illalla. Perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen, joka käsittelee vuorokausirytmiä ja vireyttä2.

Käyttäjät voivat asettaa jonkin viidestä päivänvalosta inspiroituneista valaistusasetuksista. Käyttötarpeesta riippuen valon voi asettaa kirkkaammaksi päivällä ja lämpimämmäksi illalla.


Esittelyssä Philips Skylight VitaUp

Philips Skylight -tuoteperheeseen kuuluu myös Philips Skylight VitaUp -versioita. Näissä valaisimissa on sisäänrakennettu UV-B-moduuli, joka tukee kehon luonnollista D-vitamiinin tuotantoa sisätiloissa3.

VitaUp-toiminto sammuu automaattisesti kahdeksan tunnin käytön jälkeen. Sen voi myös sammuttaa pakkaukseen sisältyvällä kaukosäätimellä.


Suunniteltu jokapäiväiseen valaistukseen

Philips Skylight on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön. Valikoimaan kuuluu:

·        Philips Skylight, keskikokoinen

·        Philips Skylight, suuri

·        Philips Skylight VitaUp, keskikokoinen

·        Philips Skylight VitaUp, suuri

Valaisimen jokaisessa versiossa on:

·        Ohut, pinta-asennettava paneeli

·        Kaukosäädin

·        Viisi valmista valaistusasetusta

·        Automaattinen vuorokausirytmi -toiminto

·        IP44-luokitus, joten valaisimen voi asentaa esimerkiksi kylpyhuoneeseen


Saatavuus

Valikoidut Skylight-tuotteet saatavilla Bauhausista

·        Philips Skylight, keskikokoinen: EUR 499,99

·        Philips Skylight, suuri: EUR 599,99

·        Philips Skylight VitaUp, keskikokoinen: EUR 599,99

·        Philips Skylight VitaUp, suuri: EUR 699,99

 

1)Tnutkimukseen osallistui 2 000 yli 18-vuotiasta henkilöä Alankomaista. Tutkimuksen toteutti iVOX aikavälillä 4.—12.5.2026.

2)BioUp ei ole lääkinnällinen laite.

3) Philips Skylight VitaUp on suunniteltu sisäisen testauksen sekä tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. VitaUpia ei ole tarkoitettu eikä hyväksytty lääkinnälliseksi laitteeksi, eikä se korvaa auringonvalon vaikutusta.

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

    lokakuuta 26, 2026

    Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

  • Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026

    lokakuuta 23, 2026

    Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026

  • Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

    syyskuuta 29, 2026

    Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä