Suomi - Suomeksi

Signifylta Euroopan ensimmäiset LED-valoputket kierrätysmuovista

27.5.2025

Signifylta Euroopan ensimmäiset osittain kierrätysmuovista valmistetut LED-valoputket

  • Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains ‑valoputki on valmistettu keskimäärin 40-prosenttisesti kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä muovista.
  • Kierrätysmuovi on peräisin muun muassa kalaverkoista, vesikanistereista ja autojen ajovaloista.


Vantaa, Suomi
– Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, lisää kiertotaloutta tukevien valaistusratkaisujen portfolioonsa kierrätysmuovista valmistetut LED-valoputket ensimmäisenä Euroopassa. Uusien Philips MASTER LEDtube T8 ‑valoputkien valmistuksessa käytetty muovi on keskimäärin 40 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia.1 Lisäksi tuotepakkaus on 80 % kierrätyspahvia Signifyn Sustainable Packaging -vaatimusten mukaisesti. Koko MASTER T8 EM/mains ‑tuoteperhe päivitetään kierrätysmuovista valmistettuihin valoputkiin. Kyseessä on ensimmäiset kierrätysmuovista valmistetut valoputket Euroopan yleismarkkinoilla, ja tuoteperhe tulee olemaan saatavilla myös ASEAN-alueella, Indonesiassa ja Kiinassa.

 

Kuluttajakäytön jälkeen kierrätetyn muovin käyttäminen optimoi resurssien käytön vähentämällä neitseellisen muovin tuotannon tarvetta ja jätteen määrää. Philips MASTER LEDtube T8 ‑valoputkissa käytetty kierrätysmuovi on peräisin muun muassa kalaverkoista, vesikanistereista ja autojen ajovaloista. Tuhannen LED-valoputken valmistamiseen käytetty kierrätysmuovi vastaa 2 500 puolen litran muovipullon muovin määrää.2

 

Harshavardhan Chitale, Signifyn ammattivalaistuksen liiketoiminnan johtaja, kertoo:

Signifylla kiertotalous on tuotekehityksen perusperiaate. Energiatehokkuuden kasvattamisen ja käyttöiän pidentämisen lisäksi olemme sitoutuneet materiaalien käytön vähentämiseen. Näin voimme parantaa tehokkuutta ja madaltaa käyttökustannuksia. MASTER LEDtube T8 on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen valoputki, joka antaa uuden elämän kierrätysmuoveille ja tarjoaa laadukkaan ja energiatehokkaan valaistusratkaisun.”

MASTER LEDtube T8 ‑valoputkessa on jopa 185 lm/W:n valotehokkuus ja B-luokan energiamerkintä. 75 000 tunnin käyttöikä takaa harvan vaihtovälin. Kun valoputki lopulta pitää vaihtaa, se onnistuu helposti ilman, että valaisinta tarvitsee muuttaa. Käyttöikänsä lopuksi putki voidaan purkaa helposti osiin ja kierrättää.

 

Valoputki sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten toimistoihin, kouluihin ja varastoihin. Se on yhteensopiva magneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle. Muovinen valoputki on kestävä ja testattu sirpaloitumattomaksi IEC61549-standardin mukaisesti.

 

Jos MASTER LEDtube T8 ‑putkella korvataan 58 W:n loisteputki, ratkaisu maksaa itsensä takaisin alle viidessä kuukaudessa, ja sillä voidaan säästää yli 57 € vuodessa yhtä putkea kohti.3 Loisteputkiin verrattuna MASTER LEDtube T8 ‑valoputkella on jopa 1 170 kg pienemmät hiilidioksidipäästöt koko käyttöiän ajalta.4 Säästyneellä sähköllä voisi ladata 124 älypuhelinta vuoden ajan.5 

 

1Tuotteen painotettu keskimääräinen muovisisältö, laskettu ISO14021-standardin mukaisesti.

2Perustuu 1 500 mm:n pituiseen MASTER LEDtube T8 ‑valoputkeen.

3Loisteputkilaskelmat perustuvat 1 500 mm:n pituisen, 20 W:n, suoralla verkkovirralla toimivan Philips MASTER LEDtube EM/mains ‑valoputken ja 1 500 mm:n pituisen, 58 W:n, magneettisella kuristimella toimivan Philips MASTER TL-D ‑valoputken (ml. 14 W:n kuristinhäviö) vertailuun. Standardivaloputkilaskelmat perustuvat 1 500 mm:n pituisen, 20 W:n Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains ‑valoputken ja 25,9 W:n Philips CorePro LEDtube T8 EM/mains ‑valoputken vertailuun, joista kumpikin toimii suoralla verkkovirralla. Valot ovat päällä keskimäärin 12 tuntia päivässä vuoden jokaisena päivänä (4 380 tuntia vuosittain). Keskimääräinen sähkön hinta on 0,252 €/kWh, ja se perustuu viimeisimpään Eurostat-raporttiin. Tiedot on laadittu havainnollistaviin tarkoituksiin, ja ne on saatu useista eri lähteistä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä. Kyseessä olevan markkinan energiakulutuksen tarkkuus voi vaihdella.

4Perustuu Euroopan keskimääräiseen päästökertoimeen, 0,3 kg/kWh. Sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt on mitattu grammoissa CO2-ekvivalentteina kilowattituntia kohti, ja tietojen lähteenä on Our World in Data 2023.

5Puhelimen lataaminen kerran päivässä kuluttaa noin 0,15 kWh sähköä kuukaudessa ja 1,83 kWh sähköä vuodessa.

Lisätietoja:

Signify Nordics, PR Manager

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Puh: +45 40330806

Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

 

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

    syyskuuta 29, 2026

    Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

  • Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

    syyskuuta 10, 2026

    Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

  • Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia

    syyskuuta 03, 2026

    Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia