Klassikkokatuvalaisimen valmistusmateriaalista vähäpäästöisempi

19. joulukuuta 2023

Klassikkokatuvalaisimen valmistusmateriaali muuttuu vähäpäästöisemmäksi

 

Helsinki, Suomi - Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, on uudistanut Copenhagen-katuvalaisimen valmistuksen. Vuodenvaihteesta lähtien valaisimen runkoa ryhdytään valmistamaan biopohjaisesta bio-PE-muovista (polyeteenistä), joka on matalapäästöinen1 ja kasvipohjainen materiaali. Lisäksi uusi materiaali on funktionaalinen ja tukee kestävän kehityksen arvoja sekä näyttää miellyttävältä.

 

Copenhagen-valaisimen tunnistaa kuvun pyöreästä muotoilusta, ja valaisimia onkin ripustettu eri puolille Kööpenhaminaa, joka on valaisimen kotikaupunki. Valaisimen valmistusmateriaali vaihdetaan porrastetusti bio-PE-muoviin, mikä pienentää klassikkovalaisimen hiilijalanjälkeä.

 

Signify on teettänyt elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment) valaisimen materiaaleista. Perinteinen PE-muovi (polyeteeni) valmistetaan raakaöljystä, jonka valmistuksessa jokaisesta muovitonnista aiheutuu kahden tonnin hiilidioksidipäästöt. Bio-PE-muovin valmistus sen sijaan tuottaa kolme tonnia negatiivisia hiilidioksidipäästöjä jokaista valmistettua muovitonnia kohden2. Siispä Copenhagen-katuvalaisimen hiilidioksidipäästöt valaisinta kohti ovat huomattavasti pienemmät, kun rungon materiaali vaihdetaan PE-muovista bio-PE-muoviin. Ero päästöissä on sitäkin suurempi, jos bio-PE-muovista valmistettua valaisinta verrataan perinteiseen alumiinista valmistettuun katuvalaisimeen, sillä päästöjä on valmistusmateriaalien osalta yli 50 % vähemmän valaisinta kohti3.

 

Signifyn mukaan bio-PE-muovin käytössä ei tingitä valaisimen ulkomuodosta tai kestävyydestä:

PE-muovi on maailman yleisimmin käytettyjä muovimateriaaleja, ja sitä voidaan hyödyntää vaikka mihin. PE-muovi valmistetaan eteenikaasun polymeroinnilla, ja eteeniä saadaan öljystä tai biomateriaaleista. Tästä huolimatta lopputuotteet ovat kemiallisesti identtisiä."

 

Tim Jensen

Signifyn Hedehusenen tehtaan johtaja Tanskasta

"PE-muovi on tunnettu siitä, että se on erittäin vahva materiaali, joka kestää hyvin auringon UV-säteilyä4. Tämän vuoksi meidän on luontevaa vaihtaa Copenhagen-katuvalaisimen valmistusmateriaali bio-PE-muoviin. Sitä paitsi muovi on siitä hyvä valmistusmateriaali, sillä se kestää hyvin suolan aiheuttamaa korroosiota."

 

Klassinen muotoilu kohtaa uuden tekniikan

 

Kööpenhaminan kaupungin arkkitehti suunnitteli Copenhagen-katuvalaisimen 1970-luvulla, ja valaisinta valmistetaan pienessä Signifyn omistamassa tehtaassa Hedehusenessa, Tanskassa. Valaisimen muotokieli ei ole muuttunut ajan saatossa, vaikka valmistusmateriaalia on muutettu jo useampaan otteeseen ja nyt taas jälleen uudelleen.

 

Tuotevalikoimaan on lisätty useita valaisinversioita vuosien mittaan. Tällä hetkellä Tanskassa katuvalaisimia on 300 000 kappaletta ja 1 200 erilaista versiota – erittäin pienikokoisista 25 senttimetrin halkaisijoista valtaviin 1,2 metrin halkaisijoihin. Tekniikan kehittyessä myös valaisimessa käytettävä tekniikka on muuttunut. Erityisesti lediin siirtymisellä on ollut myönteinen vaikutus valaisimen energiatehokkuuteen, sillä LED-tekniikalla on huomattavasti matalampi energiankulutus perinteisiin valaisintekniikoihin nähden5.” Tällä hetkellä tutkimme 5G-lähettimien lisäämistä katuvalaisimiin, mikä lisää täysin uusia ulottuvuuksia verkon saatavuuteen, räätälöitävyyteen ja älykkääseen ohjaukseen”, Tim Jensen kertoo.

 

Signifyn suunnitelmien mukaan uusissa Copenhagen-katuvalaisimissa siirrytään vaiheittain bio-PE-muovin käyttöön vuodenvaihteesta alkaen.

2Lähde: LCA PE I'm green bio-based_FINAL EN.pdf (braskem.com.br)

3Copenhagen-valaisimen (large-koko) valmistusmateriaalin hiilidioksidipäästöt ovat 10,26 kg per valaisin, kun rungon valmistusmateriaalina käytetään bio-PE-muovia. Vastaavasti hiilidioksidipäästöt ovat 33,47 kg, kun valmistusmateriaalina on alumiini, ja päästöt ovat 19,37 kg, kun käytössä on kierrätetty alumiini. Hiilidioksidipäästöt ovat 21,86 kg, kun valmistusmateriaalina on tavallinen PE-muovi.

4ExxonMobil Chemicalin suorittama testi: UV Effect on Polyethylene

5Research Engineer, Dennis Dan Corell, DTU ja ”Light-Emitting Diodes”, Second Edition, E. Fred Shubert, taulukko 16.6. Copenhagen-valaisimen valotehokkuus integroidulla ledillä on vähintään 150 lm/W.

Lisätietoja:

Signify Nordics, PR Manager

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Puh: +45 40330806

Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

Media-aineisto

Kuvat

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Suomen korkein silta herää eloon värivaloilla

    marraskuuta 06, 2026

    Suomen korkein silta herää eloon värivaloilla

  • Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

    lokakuuta 26, 2026

    Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

  • Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026

    lokakuuta 23, 2026

    Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026