Suomi - Suomeksi

Signify julkaisee kaksi uutta WiZ-tuotetta

24. marraskuu 2023

Energiatehokkuuta ja kodin valvontaa: Signify julkaisee kaksi uutta WiZ-tuotetta

 

  • Signify julkaisee uuden A-energialuokan WiZ Ultra Efficient -lampun
  • Lamppu käyttää jopa 40 % vähemmän energiaa tavalliseen LED-lamppuun verrattuna, ja siinä on kaikki älykkäät WiZ-ominaisuudet
  • WiZin kodin valvonnan tuotevalikoima laajenee uudella WiZ-ulkovalaisimella, jossa on kamera
Vantaa, Finland – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan yritys, laajentaa WiZ-älyvalojen tuotevalikoimaa kahdella uudella tuotteella, A-energialuokan lampulla ja WiZ-ulkovalaisin kameralla, jonka avulla voit valaistuksen lisäksi valvoa ulkotilojasi.

A-energialuokan älylamppu – WiZ Ultra Efficient

 

Paljon on ehtinyt tapahtua siitä, kun Signify esitteli ensimmäisen A-energialuokan LED-lampun syksyllä 2021. Tämän jälkeen tuotevalikoima on laajentunut useilla Ultra Efficient -tuotteilla. Nyt Signify julkaisee ensimmäisen A-energialuokan älylamppunsa.

 

Lampun valoteholla 210 lm/W WiZ Ultra Efficient -lamppu on jopa 40 % taloudellisempi vaihtoehto tavalliseen LED-lamppuun verrattuna1. Lampun keskimääräinen käyttöikä on noin 50 000 tuntia, mikä vastaa jopa 50 vuotta, kun lamppua käytetään kolme tuntia päivässä. Näin ollen WiZ Ultra Efficient -lampun käyttäjien tarvitsee miettiä lampun vaihtamista entistä harvemmin.

Älykäs ohjaus vähäisellä energiankulutuksella

 

Vaikka WiZ Ultra Efficient -lamppu kuluttaa vähemmän energiaa kuin vastaavat mallit, sitä voidaan ohjata älykkäästi muiden WiZ-lamppujen tapaan. Ohjaus on helppoa WiZ-sovelluksella tai ääniavustajilla. Valittavana on valkoisen valon eri sävyjä, joita voidaan hyöntää eri tilanteissa. Esimerkiksi viileän valkoinen valo voi auttaa keskittymään, kun taas lämpimämpi valkoisen sävy luo rentouttavan tunnelman.

 

Uudessa WiZ Ultra Efficient -lampussa on myös patentoitu SpaceSenseTM -liikkeentunnistusteknologia, joka hyödyntää WiFi-aaltoja havaitakseen, kun huoneeseen astutaan, jolloin valot syttyvät automaattisesti. Kun valot ovat päällä ainoastaan silloin kun niitä tarvitaan, valaistuksen energiankulutustakin on mahdollista vähentää. Lisäsäästöjä voi saavuttaa myös valoja himmentämällä tai asettamalla valaistukselle aikatauluja.

Älykäs ulkovalaisin kameralla

 

WiZin kodin valvonnan tuotevalikoima laajenee. Ensimmäinen WiZ-sisäkamera julkaistiin toukokuussa 2023, ja nyt julkaisemme uuden ulkovalaisimen kameralla. Valaisimella on IP44-luokitus ja se on säänkestävä. Valaisimen kamera reagoi liikkeisiin ja ääniin, ja siinä on yönäkö. Kun kamera havaitsee toimintaa, saat automaattisesti ilmoituksen WiZ-sovellukseen.

 

Käyttäjät voivat tarkistaa tilanteen helposti kameran livekuvasta. Mikäli kamerassa näkyy kutsumattomia vieraita, voit ottaa heihin puheyhteyden kaksisuuntaisella puheominaisuudella. Kameran yläpuolella olevan valon voi myös asettaa syttymään aina, kun liikettä havaitaan. Kodin valvonnan lisäksi valaisin tuo ulkotiloihisi hauskan värimaailman valkoisella valolla ja miljoonilla väreillä.

 

Sekä WiZ-ulkovalaisin kameralla, että WiZ Ultra Efficient -lamppu ovat yhteensopivia Matterin kanssa, mikä luo perustan älytuotteiden yhteensopivuudelle valmistajasta riippumatta. Signify tukee Matteria ja mahdollistaa käyttäjilleen kokonaisvaltaisen älykotikokemuksen. Nämä kaksi WiZ-uutuustuotetta voi yhdistää Matteriin pakkauksessa olevan QR-koodin avulla.

Hinnoittelu ja saatavuus

 

  • WiZ Ultra Efficient -lamppu (saatavilla 01.12.2023)
    • 19,99 €
  • WiZ-ulkovalaisin kameralla (saatavilla 01.12.2023)
    • 199,99 €
1 Kun verrataan tavalliseen WiZ 8W A60 E27 tunable white -lamppuun

Lisätietoja:

Signify Nordics

Emilia Koskenneva

Puh: +358 45 783 46433

Sähköposti: emilia.koskenneva@signify.com

Media-aineisto

Kuvat

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

    syyskuuta 29, 2026

    Signify sai EcoVadis-platinamitalin 88 pisteellä

  • Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

    syyskuuta 10, 2026

    Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

  • Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia

    syyskuuta 03, 2026

    Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia