EPBD Header Image

Selätä EPBD:n vaatimukset Signify Interactilla

Euroopan unionin EPBD-direktiivi (Energy Performance of Buildings Directive) on osa EU:n saneeraushanketta. Hankkeen tavoitteena on maanosan saneerausvauhdin tuplaaminen, jolloin vuoteen 2030 mennessä 35 miljoonaa rakennusta olisi saneerattu energiatehokkaammaksi.

 

Tältä sivulta löydät lisää tietoa direktiivin vaatimuksista, valaistuksen roolista vaatimusten täyttämisessä sekä siitä, miten Signify Interact on tulevaisuusvalmis ratkaisu EPBD-direktiivin mukaisiin saneerauksiin.

 

Rakennuskanta on murroksessa. Oletko mukana muutoksessa?

test

Mikä EPBD ja mitä merkitystä sillä on valaistuksen kannalta?

EPBD-direktiivin uusin versio tähtää energiankulutuksen pienentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Koska rakennukset kuluttavat 40 % EU:n energiasta ja vastaavat 36 % EU:n hiilidioksidipäästöistä, direktiivi vaatii merkittävää parannusta Euroopan rakennuskannan energiatehokkuuteen. Direktiivi asettaa energiankulutusvaatimuksia muille kuin asuinrakennuksille kaikissa EU:n jäsenmaissa.

 

Energiatehokkuuden parantamisessa valaistuksella on tärkeä rooli. Se on yksi helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista pienentää energiakulutusta ja saneerata rakennukset EPBD-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Mitä EPBD-direktiivi edellyttää rakennusten osalta?

Kiinteistöautomaatio- ja ohjausjärjestelmät (BAC) – kuten Signify Interact – tulevat pakollisiksi muissa kuin asuinrakennuksissa

  • Vuoteen 2025 mennessä rakennuksissa, joissa on yli 290 kW:n HVAC-järjestelmä

  • Vuoteen 2030 mennessä rakennuksissa, joissa on yli 70 kW:n HVAC-järjestelmä

Valaistuksenohjausjärjestelmä, jossa on automaattinen läsnäolotunnistus, tulee pakolliseksi muissa kuin asuinrakennuksissa

  • Vuoteen 2028 mennessä rakennuksissa, joissa on yli 290 kW:n HVAC-järjestelmä

  • Vuoteen 2030 mennessä rakennuksissa, joissa on yli 70 kW:n HVAC-järjestelmä

Signify Interact — toimii nyt ja tulevaisuudessa

Interact on varma valinta EPBD-direktiivin mukaisiin valaistussaneerauksiin.
Se on monipuolinen järjestelmä, jota voidaan aina päivittää ja laajentaa.

Signify Interactin hyödyt

Fast icon

Nopea

Käyttöönotto sujuu nopeasti helppokäyttöisen sovelluksen avulla. Asennus ei vaadi ohjauskaapelointia, mikä säästää asennusaikaa ja kustannuksia.

Scalable icon

Skaalautuva

Interact toimii kaikenkokoisissa rakennuksissa, ja järjestelmää voidaan aina skaalata, laajentaa ja päivittää tarpeen mukaan.

Future-proof icon

Valmis tulevaisuuteen

Skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri ja etäpäivitykset mahdollistavat sen, että Interact sopii kaikenlaisiin projekteihin nyt ja tulevaisuudessa.

Signify Interact -valaistuksenohjausjärjestelmä täyttää ISO 52120-1 -standardissa määritellyt A-luokan rakennusten valaistusvaatimukset ja tarjoaa seuraavat keskeiset ominaisuudet:


EPBD:n vaatimukset


Signify Interactin ominaisuudet

Energiatehokas valaistus

- Älykäs ohjaus takaa energiankulutuksen optimoinnnin


Automaattinen valaistuksenohjaus


- Läsnäolon ja päivänvalon tunnistus

- Vyöhykeperusteinen ohjaus ja himmennys

Integraatio kiinteistöautomaatio- ja ohjausjärjestelmiin

- BACnet/IP Signify Interact ‑yhdyskäytävän kautta

- Pilvipohjaiset ohjelmointirajapinnat HVAC- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmien integrointiin


Energiankulutuksen raportointi ja optimointi


- Energiankulutuksen hallinta ja raportointi ohjauspaneelien ja jaettavan valaistusdatan kautta

Rakennuksen toiminnan takaaminen tulevaisuudessa

- Pilvipohjainen käyttöönotto ja infrastruktuuri on tulevaisuusvarma ratkaisu

Älykkäitä ratkaisuja jokaiseen projektiin

Toimistot

Toimistot

Teollisuus

Teollisuus

Myymälät

Myymälät

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

Discover portfolio

Huippuluokan valaistusratkaisut

Tarjoamme kattavan valikoiman Interact-yhteensopivia, energiatehokkaita LED-valonlähteitä, ‑valaisimia ja sensoreita, jotka sopivat erinomaisesti sekä uusiin rakennuksiin että saneerauskohteisiin.

Kiinnostuitko Signify Interactin mahdollisuuksista?

Haluatko lisätietoa EPBD:stä ja Interactista?

What is the EPBD

Mikä on EPBD?

Blogikirjoituksestamme saat selkeän kuvan EPBD-direktiivistä, sen tavoitteista ja valaistuksen roolista siinä.

 

Lue lisää

Five myths about the EPBD busted

Viisi EPBD-myyttiä ja totuus

Käymme läpi ja korjaamme yleisiä väärinkäsityksiä EPBD-direktiivistä.

 

Lue lisää

Podcast: World of the office in 2025

Tilaa uutiskirje

Pysy ajan tasalla Signifyn tuotteista, järjestelmistä ja palveluista tilaamalla uutiskirjeemme.

 

Lue lisää

Yhdessä kohti energiatehokkaampaa Eurooppaa

Yhdessä kohti energiatehokkaampaa Eurooppaa

Signify tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa sujuvan ja tehokkaan EPBD-direktiivin täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tarjoamme valaistusalan asiantuntijuutta ja käytännöllisiä ratkaisuja, jotka auttavat toteuttamaan direktiivin vaatimukset.