Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Para los trabajos de iluminación cotidianos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 es la forma rápida y sencilla de sustituir los tubos T5 fluorescentes en un tiempo de amortización rápido. Diseñado con una compatibilidad de balasto líder en la industria, el producto es ideal para los trabajos de iluminación diarios. Con una sencilla instalación lista para usar, mejora la eficiencia energética inmediatamente y dura más que el T5 convencional.

Ventajas

  • Sencilla y rápida solución retrocompatible lista para usar del modelo T5 convencional

  • Ahorro energético inmediato de hasta el 50 %

Características

  • Solución de recambio con una larga vida útil de 15 000 horas

  • Ahorro de energía de hasta un 60 %

Aplicaciones

  • Oficina, escuela
  • Comercios
  • Industria, almacén

Descargas