Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Descripción del producto

LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 136 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 29552000
Código de pedido completo: 872016929552000

Descargas