Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Descripción del producto

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 29542100
Código de pedido completo: 872016929542100

Descargas