Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Descripción del producto

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 146 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 29548300
Código de pedido completo: 872016929548300

Descargas