Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Descripción del producto

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 134 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 29546900
Código de pedido completo: 872016929546900

Descargas