Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8

Código de pedido: 929003950701
Código de pedido completo: 872110307759200

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    5.290 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    2700 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    126 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    90

Descargas