Philips Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8

Código de pedido: 929003950301
Código de pedido completo: 872110307747900

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    6.880 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    164 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    80

Descargas